Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"136.71","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Numer produktu: 6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24... Więcej
Cena
€136.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
Kategoria przepięcia | II |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Holding force | 1500 |
Typ połączenia | M12 ,8-stykowy zew. |
Wysokość | 192 |
Szerokość | 42 |
Głębokość | 44 |
Ciężar netto | 489 |
Ciężar brutto | 541 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548101485 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 1.258 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1m
€37.79
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1,5m
€38.66
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
€85.19
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€107.09
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 0,5m
€36.44
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€147.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€147.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€94.65
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m
€412.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€94.65
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
€29.37
€22.29
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Wyzwalacz awaryjny, tylny, do systemu ryglowania drzwi PSEN me5.
€29.37
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Złącze wtykowe, 8-pinowe, gniazdo proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-
8 mm
€26.23
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€61.92
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€24.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.34
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.34
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.47
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€48.37
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN me5 AA
6L000002
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap
. Promień działania R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
6L000004
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień
działaniaR ≥400
mm.
€23.48
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
€10.50