Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"784181","name":"PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"329.29","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FU"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
Numer produktu: 784181
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1
wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie,
start aut... Więcej
Cena
€329.29
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +1 wyjście pomocnicze w technologii SC, opóźnienie, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe sprężynowe, połączenie między kilkoma urządzeniami.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | 6 A zwłoczny / 10 A szybki |
Wejścia
Oporność maty wyłącznikowej | 150 Ohm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Ustawiane czasy |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 10 s 2 s 0.5 s |
Tolerancja Tv | +/-10 % + 40 ms |
Dokładność powtarzania | 5% |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 101 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 125 g |
Ciężar brutto | 145 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548008821 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.3 |
Akcesoria opcjonalne
Terminal block filter 1
774195
Akcesoria do PNOZelog, PNOZmulti i PSS, blok zacisków sygnałowych dlaobciążenia 3 -
10 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Zamiennik:
772290 blok zacisków 3-10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Akcesoria do PNOZ, PNOZmulti i PSS, blok zacisków dla zakresu 10-
30 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Nowy produkt:
772291 listwa zaciskowa z filtrem 10-30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 1 szt. P1 i 1 szt. P2.
€10.34