Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"58.32","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3b-22/1switch
Numer produktu: 526123
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67
, przewód 10 m, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 szt.bez aktuatora,
certyfikaty (EAC, UL, ECOLAB).
Cena
€58.32
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus ECOLAB EAC (Europa i Azja) TÜV |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | Przewód 10 m |
Linie kablowe | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Głębokość | 59.1 mm |
Ciężar netto | 360 g |
Ciężar brutto | 370 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548049848 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, sześcienny,
IP6K9K, odległość przełączania 12 mm, wysokość 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
€19.22
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, cylindryczny,
M12, I6K9K, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe= 1aktuator.
€13.73
Akcesoria obligatoryjne
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku
czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.),
typ połączenia - zaciski sprężynowe.
€72.62