Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402320","name":"PITreader card unit","price":"387.6","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PITreader card unit
Numer produktu: 402320
Czytnik kart PITreader. System uwierzytelniania RFID do
kart, naklejek/kluczy. Zawartość: Jednostka bazowa, złącze [402307],
adapter do kart PITreader.
Cena
€387.60
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC |
Zasada działania czujników | Transponder |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Typ zasilania dla U1 | SELV/PELV |
Pobór mocy DC | 4 |
Wyłącznik aut. urządzenia U1 | 4 A, Autom. 24 VDC, char. B/C |
Wejścia
Wejście z izol. galwaniczną | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 1 |
Izolacja galwan. wyjść S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Interfejs Ethernet
Adres IP Ethernet ust. fabr. | 192.168.0.12 |
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet | 10/100 Mbit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy Ethernet | 1 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -30 - 55 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 301489-1 V2.1.1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zaciski sprężynowe |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 49 mm |
Szerokość | 72 mm |
Głębokość | 45 mm |
Ciężar netto | 62 g |
Ciężar brutto | 115 g |
Transpondera
Zasilanie energią transpondera | Pasywny (bez baterii) |
Częstotliwość pracy | 13,24 - 13,88 MHz |
Środowisko
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27280402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002998 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105056 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
Akcesoria opcjonalne

PIT m4SEU
402250
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne
do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz
tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru
ID klucza transpondera. Wymagane akcesoria: Jednostka
bazowa PITreader [402255] lub jednostka bazowa PITreader S [402256],adapter
klucza PITreader. Akcesoria opcjonalne: Zestaw złączy
[402306], PIT oe 4S [402311].
€280.96

PITreader card holder
402323
Plastikowy uchwyt na kartę PITreader (S) [402320/21] dla karttransponderowych
oraz kluczy transponderowych jako akcesoriów opcjonalnych.
€52.50