text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK

Numer produktu: 8176263
GTIN: 
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023291  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002025