text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK

Номер артикула: 8176263
GTIN: 
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27023291  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002025