Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176263","name":"Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK
Numéro de l'article: 8176263
GTIN:
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both
sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross
section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023291 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |