text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK

제품 번호: 8176263
GTIN: 
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27023291  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002025