text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mli1p 1,5m spring

Productnummer: 773896
GTIN: 4046548058116
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd, veerkrachtklemmen, 1,5 m.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Connectortype 1 5-pol. connector (fem.)  
Connectortype 2 5-pol. connector (female)  
Contactoppervlakken mater. 1 vertind  
Materiaal van de bussen Cu-legering  
Kabellengte 1.5  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 grijs  
Kleur van de behuizing zwart RAL 9011  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Afscherming K1 ja  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-0  
Afmeting hoogte 22  
Afmeting breedte 17.5  
Afmeting diepte 13  
Nettogewicht 49  
Brutogewicht 64  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060313  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548058116  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr