Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"28.55","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Productnummer: 570777
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: stekkerset in
veerkrachtuitvoering met wartelmoer en trekontlasting voor
kabelwartel. (Reserveonderdeel).
Uw prijs
€28.55
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 70 mm |
Afmeting breedte | 80 mm |
Afmeting diepte | 20 mm |
Nettogewicht | 32 g |
Brutogewicht | 34 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548071153 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272692 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EC002594 |
Volume | 0 |