Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Ürün numarası: 570777
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Bağlantı
somunu ve gerilim azaltıcı zorlamalı vida bağlantılı yaylı tip
konektör seti. (Yedek parça).
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonun... Daha Fazla
Üretimi devam etmiyor
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Bağlantı somunu ve gerilim azaltıcı zorlamalı vida bağlantılı yaylı tip konektör seti. (Yedek parça). Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 70 mm |
Genislik boyutu | 80 mm |
Derinlik boyutu | 20 mm |
Net agirlik | 32 g |
Brüt ağırlık | 34 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548071153 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |