text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sg2c Set spring loaded terminals

Numero dell'articolo: 570777
Sistema sicuro per ripari mobili, 2a generazione, accessori: set dispine in versione a molla con dado per raccordi e scarico della trazione per passacavo. (Ricambio). Importante: questo articolo è al...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Sistema sicuro per ripari mobili, 2a generazione, accessori: set dispine in versione a molla con dado per raccordi e scarico della trazione per passacavo. (Ricambio). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione -  
 
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Altezza 70  mm
Larghezza 80  mm
Profondità 20  mm
Peso netto 32  g
Peso lordo 34  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071153  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1