text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sg2c Set spring loaded terminals

Product ID: 570777
第二代安全門系統,配件: 配備用於 纜線螺絲連接的接合螺帽和應力釋放的 彈簧式接頭組。 (備用零件)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Phase-out article


單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
環境溫度 0 - 55  °C
高度尺寸 70  mm
寬度尺寸 80  mm
深度尺寸 20  mm
淨重 32  g
毛重 34  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272692  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071153  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1