Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"329302","name":"PSS u2 PS1 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
PSS u2 PS1 -R
Productnummer: 329302
Spanningsvoorzieningsmodule voor PSS u2-kopmodule voor het aansluitenvan Module
Supply en Periphery Supply, aansluiting voor functionele aarde,
potentiaalscheiding, voor verhoogde milieu-eisen en spoo... Meer
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Spanningsvoorzieningsmodule voor PSS u2-kopmodule voor het aansluitenvan Module Supply en Periphery Supply, aansluiting voor functionele aarde, potentiaalscheiding, voor verhoogde milieu-eisen en spoorweg toepassingen
Algemene data
Goedkeuring |
CE
TÜV |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Module Supply |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 31 W |
Doel van U2 | Periphery Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
Milieugegevens
Inbouwplaats norm1 spoor | EN 50125-3 |
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor | Railbereik (1 m - 3 m) |
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -40 - 70 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | |
Vochtbelasting vermelding | |
Condensvorming toegelaten? | |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zone B) |
Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 20 m/s² |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | UB en Periphery Supply |
Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Potentiaalscheiding 2 tussen | UB en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 2 | Functionele isolatie |
Potentiaalscheiding 3 tussen | Periphery en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 3 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 109.3 mm |
Afmeting breedte | 31.3 mm |
Afmeting diepte | 95.4 mm |
Nettogewicht | 138 g |
Brutogewicht | 147 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548106374 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242611 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002583 |
Volume | 0 |