text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 PS1 -R

Numer produktu: 329302
GTIN: 4046548106374
Moduł zasilający modułu głównego PSS u2 w celu podłączenia modułówzasilających i zasilania peryferyjnego, przyłącze dla uziemienia funkcjonalnego, izolacja potencjałów, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł zasilający modułu głównego PSS u2 w celu podłączenia modułówzasilających i zasilania peryferyjnego, przyłącze dla uziemienia funkcjonalnego, izolacja potencjałów, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
Zakres zastosowań Standard  
 
Przeznaczenie U1 Module Supply  
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 31  
Przeznaczenie U2 Periphery Supply  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Izolacja potencjałów U2 ja  
Miejsce apl. normy kolej. 1 EN 50125-3  
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 Abstand mind. 1m vom Gleis  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40  
UL spec. dla temp. otoczenia UL 61010  
Temp. otoczenia z UL -40 - 60 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 95 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? EN 60068-2-30  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2 100 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Kategoria przepięcia 2 III  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP51  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między UB und Periphery Supply  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między UB und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Izolacja potencjałowa 3 między Periphery und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 3 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Materiał obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Styl zacisków steckbar  
Wysokość 109.3  
Szerokość 31.3  
Głębokość 95.40000000000001  
Ciężar netto 138  
Ciężar brutto 147  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242611  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548106374  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa, 103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.