text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 PS1 -R

製品コード: 329302
Spänningsförsörjningsmodul för PSS u2-huvudmodul för anslutning avModule Supply och Periphery Supply, anslutning för funktionsjord, potentialavskiljning, för höjda miljökrav och Railway- tillämpningar

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Godkännande CE  
TÜV  
Användningsområde Standard  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 31  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Potentialavskiljning U2 ja  
Mont.plats jvg-stand. 1 EN 50125-3  
Mont.plats enl. jvg-stand. 1 Spårområde (1 m–3 m)  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40 - 70  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard
Fuktpåfrestning uppgift
Kondensation tillåten?
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (zon B)  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Accel. stötar enligt st. 1 20 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan UB och Periphery Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan UB och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolering  
Potentialavskiljning 3 mellan Periphery och Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 3 Funktionsisolering  
Mått djup 95.4  mm
Plinttyp löstagbar  
Kåpmaterial PC  
Bruttovikt 147  g
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Nettovikt 138  g
Mått bredd 31.3  mm
Mått höjd 109.3  mm
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242611  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002583  
Volym 0  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548106374  
Harmonized System Code 85044095  
 

アクセサリ(試運転用)

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。 
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高 約120 mm、取り付け間隔に注意、 DINレール上に機械式ロック、PU 10個。