text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS u2 PS1 -R

제품 번호: 329302
GTIN: 4046548106374
모듈 전원 공급 장치 및 주변 장치 전원 공급 장치 연결용 PSS u2 헤드모듈용 공급 전압 모듈, 기능 접지용 연결, 전위 절연, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
어플리케이션 범위 Standard  
 
U1의 용도 Module Supply  
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 31  
U2의 용도 Periphery Supply  
공급 전압 2 (V) 24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
전위 절연 U2 ja  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 Abstand mind. 1m vom Gleis  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -40  
UL 사양 주변 온도 UL 61010  
UL 승인 주변 온도 -40 - 60 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 95 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? EN 60068-2-30  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
광대역 노이즈 지정 EN 60068-2-64  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
표준2에 따른 가속 충격 100 m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
과전압 범주 2 III  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP51  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
전위 절연 1 사이 UB und Periphery Supply  
전위 절연 유형 1 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
전위 절연 2 사이 UB und Module Supply  
전위 절연 유형 2 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
전위 절연 3 사이 Periphery und Module Supply  
전위 절연 유형 3 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 Federkraftklemme  
터미널 스타일 steckbar  
높이 직경 109.3  
폭 치수 31.3  
깊이 치수 95.40000000000001  
순중량 138  
총중량 147  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242611  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548106374  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85044095  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.