Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8163935","name":"PMCtendo AC2.62/1/5/1/3/6/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.62/1/5/1/3/6/H/3
Productnummer: 8163935
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 9300 g |
| Brutogewicht | 10700 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |