Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8163935","name":"PMCtendo AC2.62/1/5/1/3/6/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.62/1/5/1/3/6/H/3
Numéro de l'article: 8163935
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 9300 g |
| Poids brut | 10700 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |