Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8172291","name":"PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/2
Productnummer: 8172291
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io =
9.8 A UN = 400 V nN = 2000min-1 Jmot = 136.0 kgcm2.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 26000 g |
| Brutogewicht | 29900 g |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |