닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN opII lockout
제품 번호: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
기술 데이터
환경 데이터
| 대기 온도 |
-30
60 |
| 진동 록아웃 닫힘 | 닫힘 |
| 표준에 따른 진동. 닫힘 | EN 60068-2-6 |
| 진동 록아웃 열림 | 열림 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준에 따른 진동 2 | EN 60068-2-6 |
| 표준에 따른 진동 3 | EN 60068-2-6 |
| 표준에 따른 가속 충격 닫힘 | 2g |
| 충격 표준 1용 브래킷 | 스위블 마운트 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 충격 표준 2용 브래킷 | 고급 브래킷 키트 |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 25g |
| 충격 등급 2 | 3M7 |
| 충격 표준 3용 브래킷 | 고급 브래킷 키트 |
| 충격 표준 4용 브래킷 | 고급 브래킷 키트 |
| 표준4에 따른 가속 충격 | 40g |
| 충격 표준 5용 브래킷 | 스위블 마운트 |
| 표준5에 따른 가속 충격 | |
| 충격 등급 5 | 3M4 |
기계 데이터
| 제품 소재 |
알루미늄
표면 처리 강판 |
| 나사 토크+공차 | 2.1 Nm +/-0.2 Nm |
| 스레드 핀 조임 토크 | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| 높이 직경 | 66 |
| 폭 치수 | 55 |
| 깊이 치수 | 22 |
| 순중량 | 195 |
| 총중량 | 250 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272792 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |