text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1

Productnummer: 8177271
GTIN: 4046548080155
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeab...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€250.55

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Connectortype 1 P 12-pol. M15-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 15-pol. Sub-D-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Kabellengte 5  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 groen  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Max. buitendiameter kabel K1 7.2  
7.8  
Doorsnede datakabel K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Nettogewicht 465  
Brutogewicht 535  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080155  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1