Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177271","name":"PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1","price":"1904.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Som på fig.
PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1
Produktnummer: 8177271
GTIN: 4046548080155
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 5 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeab...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.1,904.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
80 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | P 12-pol. M15-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Kabellængde | 5 |
| Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
| Farve på kabelkappe 1 | grøn |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
7.2
7.8 |
| Tværsnit dataleder K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
| Nettovægt | 465 |
| Bruttovægt | 535 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080155 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |