text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1

Productnummer: 8177152
GTIN: 4046548074369
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available ...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€329.13

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Omgevingstemperatuur -20  
60  
Connectortype 1 8-pol. M23-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 6-pol. connector PC5  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Sn  
Kabellengte 10  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 oranje  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Max. buitendiameter kabel K1 10.2  
11  
Doorsnede datakabel K1 (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm²  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Nettogewicht 2000  
Brutogewicht 2300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074369  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1