text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1

Ürün numarası: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.

 
Olarak çevre ısısı -20 - 60  °C
Connector type 1 8-pin M8 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 6 pimli takılabilir kon PC5  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Sn  
Kablo uzunluğu 10  m
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Turuncu  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Max. outside diameter cable K1 10.2 - 11  mm
Çapraz kesit veri kablosu K1 (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm²  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
Net agirlik 2000  g
Brüt ağırlık 2300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074369  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1