Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Skutečný produkt se může lišit
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Kód materiálu: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 60 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samice M23 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 6pól. zásuvná spojka PC5 |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Sn |
Délka kabelu | 10 m |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 10.2 - 11 mm |
Průřez dat.vodič K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Čistá váha | 2000 g |
Celková hmotnost | 2300 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548074369 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |