text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ e7p 24VDC 2 so

Productnummer: 774197
GTIN: 4046548055900
Veiligheidsrelais (stand-alone), UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, voor de bewaking van 2 single beam-lichtschermen.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€444.54
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
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Apparaatbeveiliging maximaal 6 A traag / 10 A snel  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61496-1  
EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 130  g
Brutogewicht 145  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548055900  
Volume 0.285  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P1 en 1 stuk P2.
€10.73
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 - 10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58