Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774197","name":"PNOZ e7p 24VDC 2 so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ e7p 24VDC 2 so
Kód materiálu: 774197
GTIN: 4046548055900
Bezpečnostní relé (standalone), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm,
zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů,
monitorování 2 jednopaprskových optických závor.
Výběhový produkt
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Zabezp.přístroje max. | 6 A pomalá / 10 A rychlá |
Polovodičové výstupy
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61496-1
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 94 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 130 g |
| Celková hmotnost | 145 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548055900 |
| Svazek | 0.285 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P1 a 1
kus P2.
Terminal block filter 1
774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 -
10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 -
30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.