text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op Protective Column 4-090/1

Productnummer: 630963
GTIN: 4046548074802
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand van 300 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.

Eenheid

Uw prijs

€416.10

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand van 300 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.

Goedkeuring -  
 
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Nettogewicht 11495  
Brutogewicht 12100  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074802  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€55.05