text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op Protective Column 4-090/1

Numero dell'articolo: 630963
GTIN: 4046548074802
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi di 300 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi di 300 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.

Omologazione -  
 
Materiale custodia Alluminio  
Peso netto 11495  
Peso lordo 12100  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074802  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da forte effetto meccanico.