关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630963","name":"PSEN op Protective Column 4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op Protective Column 4-090/1
产品物料号: 630963
GTIN: 4046548074802
集成式偏转镜用于身体保护,包括PSEN op
柱状保护器(长度165 cm),适用于光距
300 mm。镜子数量:4.作为可选附件,
固定式基础单元“PSEN op Protective Base”可以固定。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27273791 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074802 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1包括一块不锈钢基板、
三个弹簧、以及相应附件。与“PSEN op
Protective Column”和配套的安装支架“PSEN opProtective
Bracket”结合,保护光电保护设备和偏转镜不受
强烈的机械冲击。