Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630820","name":"PSEN op2.1 L-Muting Set","price":"716.16","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op2.1 L-Muting Set
Productnummer: 630820
GTIN: 4046548077063
Sensoreenheid L-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende
beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
Eenheid
Uw prijs
€716.16
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
| Sensorprincipe | optisch |
| Reikwijdte (m) |
0.5
3 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 650 nm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 60 |
| Afmeting breedte | 355.3 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 1600 |
| Brutogewicht | 1900 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272791 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077063 |
| Volume | 8.696 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |