Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630820","name":"PSEN op2.1 L-Muting Set","price":"716.16","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op2.1 L-Muting Set
Numer produktu: 630820
GTIN: 4046548077063
Ramię mutingu typu L z pasywnym odbłyśnikiem i dopasowanym
uchwytem, dla kurtyny świetlnej PSEN opXX-xx-xxx/1.
Sztuka
Cena
€716.16
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Zasięg (m) |
0.5
3 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 650 nm |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 55°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
| Wysokość | 60 |
| Szerokość | 355.3 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 1600 |
| Ciężar brutto | 1900 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077063 |
| Tom | 8.696 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |