Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630820","name":"PSEN op2.1 L-Muting Set","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op2.1 L-Muting Set
Numero dell'articolo: 630820
GTIN: 4046548077063
Unità sensori braccio muting L con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
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
| Omologazione | CE |
| Principio sensore | Ottico |
| Portata (m) |
0.5
3 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 650 mm |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 55 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
| Altezza | 60 |
| Larghezza | 355.3 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 1600 |
| Peso lordo | 1900 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077063 |
| Volume | 8.696 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |