text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op2B-4-090/1

Productnummer: 630806
GTIN: 4046548076653
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 900 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Eenheid

Uw prijs

€1,029.11

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 900 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
CWB-type 2  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 915  
Resolutie beschermingsgraad Lichaam  
Reikwijdte (m) 0.5  
50  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 880 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 50 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 16  
16  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 1053  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 41.2  
Nettogewicht 3600  
Brutogewicht 4200  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272703  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001832  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548076653  
Volume 22.398  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Toebehoren PSENopt, kabel met M12-connector voor L-muting, kabellengte:0,75 m
€23.51
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Toebehoren PSENopt, Y-kabel met connector recht M12 voor PSEN op4B-T/S/L lichtscherm
€58.96
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€43.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€47.76
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€11.82
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€13.78
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.09
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.34
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
€102.20
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Verstelbare beugelhouder voor PSENopt.
€88.16
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Met rubber gebufferde beugelhouder voor PSENopt.
€40.56
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€94.65
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laseruitlijnhulp.
€272.28
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€91.55
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€101.67
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€147.47
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Sensoreenheid L-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
€703.84
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Sensor T-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
€1,108.01
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Sensor van afzonderlijke mutingarm voor basislichtscherm PSENopXX-xx-xxx/1, actief.
€439.48
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Sensor van afzonderlijke mutingarm voor basislichtscherm PSENopXX-xx-xxx/1, passief.
€225.40
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Bevestigingsset voor het bevestigen van twee mutingarms op een basis lichtscherm uit de serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
€49.08
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Diffuse reflexiesensor met NO/NC-uitgangen te gebruiken alsmutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat een reflektor (630323) afzonderlijk moet worden besteld.
€124.46
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Eenkanaalslichtscherm/ontvanger met NO/NC-uitgangen, te gebruiken als mutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat de zender (630832) afzonderlijk moet worden besteld.
€110.44
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Eenkanaalslichtscherm/zender, te gebruiken als mutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat de ontvanger (630831) afzonderlijk moet worden besteld.
€95.11
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€183.03
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Aluminiumprofiel met een lengte van 90 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€206.77
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Aluminiumprofiel met een lengte van 120 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€236.85
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Aluminiumprofiel met een lengte van 165 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€267.66
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Aluminiumprofiel met een lengte van 190 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€283.00
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€55.05
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 100 cm voor een straalafstand van 500 mm. Aantal spiegels: 2. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€286.77
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 120 cm voor een straalafstand van 400 mm. Aantal spiegels: 3. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€350.95
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand van 300 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€416.10
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand van 400 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€416.10