Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630950","name":"PSEN op Protective Column-060/1","price":"183.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Protective Column-060/1
Productnummer: 630950
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen ster... Meer
Uw prijs
€183.03
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Nettogewicht | 3895 g |
Brutogewicht | 4100 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-code | 4046548068887 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27273791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van eenafbuigspiegel
uit de serie "PSEN op Mirror .../1" in het betreffende aluminiumprofiel"PSEN
op Protective Column/1".
€39.70
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van een
veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" voor eenlichtschermlengte
van 15 cm tot en met 120 cm in het betreffende aluminiumprofiel
PSEN op Protective Column/1.
€29.46
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat
en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op
Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective
Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen
sterke mechanische schokken.
€55.05