Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630801","name":"PSEN op4B-3-080/1","price":"1064.18","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4B-3-080/1
Productnummer: 630801
GTIN: 4046548076608
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld
800 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector
M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig,
verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Eenheid
Uw prijs
€1,064.18
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 800 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 815 |
| Resolutie beschermingsgraad | Lichaam |
| Reikwijdte (m) |
0.5
50 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 880 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 50 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
14
14 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 953 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 41.2 |
| Nettogewicht | 3500 |
| Brutogewicht | 4100 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272703 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001832 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548076608 |
| Volume | 18.445 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Toebehoren PSENopt, kabel met M12-connector voor L-muting, kabellengte:0,75 m
€23.51
PSEN op cableset
630295
Toebehoren PSENopt, Y-kabel met connector recht M12 voor PSEN op4B-T/S/L
lichtscherm
€58.96
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€43.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€47.76
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€11.82
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€13.78
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.09
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.34
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€94.65
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€91.55
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€101.67
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€147.47
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensoreenheid L-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende
beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
€703.84
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende
beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
€1,108.01
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor van afzonderlijke mutingarm voor basislichtscherm PSENopXX-xx-xxx/1,
actief.
€439.48
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor van afzonderlijke mutingarm voor basislichtscherm PSENopXX-xx-xxx/1,
passief.
€225.40
PSEN op muting bracket kit
630824
Bevestigingsset voor het bevestigen van twee mutingarms op een basis
lichtscherm uit de serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
€49.08
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Diffuse reflexiesensor met NO/NC-uitgangen te gebruiken alsmutingsensor,
voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let
erop dat een reflektor (630323) afzonderlijk moet worden besteld.
€124.46
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Eenkanaalslichtscherm/ontvanger met NO/NC-uitgangen, te gebruiken als
mutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig.
Let erop dat de zender (630832) afzonderlijk moet worden
besteld.
€110.44
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Eenkanaalslichtscherm/zender, te gebruiken als mutingsensor,
voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let
erop dat de ontvanger (630831) afzonderlijk moet worden besteld.
€95.11
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€183.03
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminiumprofiel met een lengte van 90 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€206.77
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminiumprofiel met een lengte van 120 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€236.85
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminiumprofiel met een lengte van 165 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€267.66
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofiel met een lengte van 190 cm. Met "PSEN op Protective
Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket"
worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke
mechanische schokken.
€283.00
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat
en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op
Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective
Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen
sterke mechanische schokken.
€55.05
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop
Protective Column met een lengte van 100 cm voor een straalafstand
van 500 mm. Aantal spiegels: 2. De standaard "PSEN op Protective Base"met
lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€286.77
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop
Protective Column met een lengte van 120 cm voor een straalafstand
van 400 mm. Aantal spiegels: 3. De standaard "PSEN op Protective Base"met
lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€350.95
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop
Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand
van 300 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met
lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€416.10
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop
Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand
van 400 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met
lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
€416.10