Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"179.49","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Productnummer: 542005
GTIN: 4046548077544
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en
actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector (male),serieschakeling,
lange uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1M12-
connector
Eenheid
Uw prijs
€179.49
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector (male),serieschakeling, lange uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1M12- connector
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | codiert |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| ATEX-certificaatnummer | SEV 16 ATEX 0162 X |
| ATEX-categorie gas | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
| ATEX-categorie stof | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
| ATEX-toepassingsgebied X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | +55 °C |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +55 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Schakelafstanden
| Wijz. schakelafst. temp.wijz. | +-0,02mm/°C |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, Montagehinweis beachten |
| Aansluitingstype | M12, 8pol. male |
| Productmateriaal |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Afmeting hoogte | 26.4 |
| Afmeting breedte | 101.6 |
| Afmeting diepte | 19 |
| Nettogewicht | 83 |
| Brutogewicht | 100 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274601 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077544 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Montagehulp, voor PSENcode, kan als mechanische aanslag voor
klapdeuren worden gebruikt, VP = 2 stuks, 1 voor schakelaar plus 1
voor bedienpen.
€61.63
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Montagehulp, voor PSENcode, kan als mechanische aanslag voor
schuifdeuren worden gebruikt, VP = 2 stuks, 1 voor schakelaar plus 1
voor bedienpen.
€61.63
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montagehulp, voor PSENmag en PSENcode. Plaatsingshulp. VP = 2 stuks.
€42.54
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
4 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 5 PSEN ix2F4 code met
max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 48 x
57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€60.78
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met
max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 93 x
57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€77.63
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€322.73
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€426.42
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€3.99
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x26, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSENmag met spacer.
€3.99
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende
connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor),
8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne
bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor
directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.
€20.44
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor), 8-polig, A-
gecodeerd en M12 connector (X3, sensor/volgende connector), 8-
polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door internebedrading
elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor aansluitingvoor
PSENslock op de kabeluitgang in de kabelschacht.
€20.44
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter met T-connector , IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, sensor),
8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, melduitgang/Lock_Unlock),
zwart, recht, 4-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², zwart,
voor uitkoppeling van hulpsignalen bij aansluiting van PSENcode en
PSENslock.
€35.07
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, verwisseling van de
aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor
aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€43.71
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), zwart, recht,
8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², geel, verwisseling vande
aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor
aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€43.71
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09
PDP67 F 4 code
773603
Decentrale passieve verdeler voor het aansluiten van PSENcode, PSENslocken
PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad
IP67.
€111.93
PDP67 F 4 code VA
773613
Decentrale passieve verdeler voor aansluiting van PSENcode, PSENslock en
PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad
IP67, roestvrijstalen aansluitingen.
€120.32
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Manipulatiebescherming voor connectoren en bescherming tegen onbedoeld
losraken, voor eenmalig gebruik, 4 stuks voor beveiliging van 4 M12-
connectoren
€27.90