Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Ürün numarası: 542005
GTIN: 4046548077544
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı,
uzun tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1
çift KABLO/M12/KLİPS dahil
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı, uzun tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | gering |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | codiert |
| Seri bağlantı için uygun | ja |
| ünite tipi | Unit |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| ATEX certificate number | SEV 16 ATEX 0162 X |
| ATEX category gas | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
| ATEX category dust | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
| ATEX application area X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | +55 °C |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +55 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mesafeleri değiştirme
| Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,02mm/°C |
Mekanik Veri
| Tip 1 aktüatör | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | M12, 8pol. male |
| Ürün malzemesi |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Yükseklik boyutu | 26.4 |
| Genislik boyutu | 101.6 |
| Derinlik boyutu | 19 |
| Net agirlik | 83 |
| Brüt ağırlık | 100 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. | 1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077544 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
PSENcode için montaj yardımı, döner kapılar için mekanik durdurma olarakkullanılabilir
, PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1
parça.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
PSENcode için montaj yardımı sürgülü kapılar için mekanik durdurmaolarak kullanılabilir
, PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1
parça.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 4 emniyet
sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 5 PSEN ix2 F4 kodu
maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 48 x
57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet
sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu
maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x
57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme
modülü,standart, Profinet, 2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp
çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8,PSEN cs5.11,
PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x26, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: Ara parçalı PSENmag.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki
takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör(X3,sensör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör),
8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3,sensör, sonraki takılıpçıkarılabilen konektör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
kablo çıkışındaki PSENslock'u doğrudan kablo kanalına bağlamak için.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör), 8 pimli, A kodlu ve M8
dişi konektör (X3, sinyal çıkışı/Kilitleme_Kilit Açma), siyah, düz, 4pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENcode ve PSENslock'u bağlarken yardımcı
sinyallerin bağlantısını kesmek için.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8
pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.
PDP67 F 4 code VA
773613
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, , maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67, paslanmaz çelik bağlantılar.
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı
koruma, tek kullanımlık, 4 adet M12 fişli konektörü sabitlemek
için 4 parça