Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"79.7","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT EF LED 1 PCB
Productnummer: 400342
GTIN: 4046548085891
PITestop, printplaat LED-veiligheidsmodule voor PIT es10u.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€79.70
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-5 |
| Piekamplitude | Max. 0,35 mm. |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 12 |
| Brutogewicht | 56 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371292 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548085891 |
| Volume | 0.413 dm3 |
| Harmonized System Code | 85340019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |