Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT EF LED 1 PCB
Ürün numarası: 400342
PITestop, LED emniyet modülü devre kartı, PIT es10u için.
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
UKCA |
Teknik veri
Çevresel veri
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-5 |
Tepe genliği | Max. 0.35 mm |
Mekanik Veri
Net agirlik | 12 g |
Brüt ağırlık | 56 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548085891 |
Cilt | 0.413 dm3 |
Harmonized System Code | 85340019 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |