Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773725","name":"PNOZ mc7p CC-Link coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mc7p CC-Link coated version
Productnummer: 773725
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic,
veldbusmodule, CC-Link, uitgebreid temperatuurbereik.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Doel van UINT1 | Voeding van de module |
Bron van interne spanning | via basismodule |
Spanningstype van UINT1 | DC |
Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Veldbus interface
Veldbuspoort | CC-Link |
Apparaattype van de veldbus | Slave |
Toegest. veldbusstat.adressen | 0 ... 63d |
Instelbare overdrachtsnelheden |
2,5 Mbit/s
5 Mbit/s 625 kbit/s 10 Mbit/s 156 kbit/s |
Aansluiting veldbus | 5-pol. Combicon-connector |
Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Testspanning | 500 V AC |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Test op schadelijke gassen SO2 | DIN V 40046-36 |
Test op schadelijke gassen H2S | DIN V 40046-37 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 122 mm |
Nettogewicht | 133 g |
Brutogewicht | 201 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27242208 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001423 |