Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773725","name":"PNOZ mc7p CC-Link coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ mc7p CC-Link coated version
Artikelnummer: 773725
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic,
Feldbusmodul, CC-Link, erweiterter Temperaturbereich.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Feldbusschnittstelle
Feldbus-Schnittstelle | CC-Link |
Gerätetyp des Feldbus | Slave |
zul. Feldbus-Stationsadressen | 0 ... 63d |
Einstellbare Übertragungsraten |
2,5 MBit/s
5 MBit/s 625 kbit/s 10 MBit/s 156 kbit/s |
Anschluss Feldbus | 5-pol. Combicon-Steckverbinder |
galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Prüfspannung | 500 V AC |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Schadgasprüfung SO2 | DIN V 40046-36 |
Schadgasprüfung H2S | DIN V 40046-37 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Abmessung h | 94 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 122 mm |
Nettogewicht | 133 g |
Bruttogewicht | 201 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |