text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ mc7p CC-Link coated version

Numéro de l'article: 773725
GTIN: 
Micro automates configurables de sécurité, PNOZmulti classique, module de bus de terrain, CC-Link, plage de températures étendue.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CCC  
CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Tol. de UINT. au module -2 %/+2 %  
Interface du bus de terrain CC-Link  
Type de bus de terrain Esclave  
Adr. stations bus de t. adm. 0 à 63d  
Vitesses transmiss° réglables 2,5 Mbit/s  
5 Mbit/s  
625 kbit/s  
10 Mbit/s  
156 kbit/s  
Raccordement du bus de terrain Connecteur Combicon 5 broches  
Iso. galv. du bus de terrain oui  
Tension de contrôle 500 V AC  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
50  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Test corr. gaz corrosifs SO2 DIN V 40046-36  
Test corr. gaz corrosifs H2S DIN V 40046-37  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 122  
Poids net 133  
Poids brut 201  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423