Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
La imagen real puede variar
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
Número de producto: 535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1.5 W |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Datos mecanicos
Peso neto | 101 g |
Peso bruto | 112 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440111 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
Volumen | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |