Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Ürün numarası: 535120
Çeşitli emniyet sensörlerini bağlamak ve değerlendirmek
için PSEN ix1 arabirimi n/o, n/o, boyutlar 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G xD),
bağlantı tipi yaylı terminaller.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 1.5 W |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Mekanik Veri
Net agirlik | 101 g |
Brüt ağırlık | 112 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27440111 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
Cilt | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |