Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"542000","name":"PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit","price":"98.64","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
Productnummer: 542000
GTIN: 4046548077315
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrichtingen, schakelafstand
(bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP =
1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
Eenheid
Uw prijs
€98.64
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrichtingen, schakelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | codiert |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | +60 °C |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP66
IP67 |
Schakelafstanden
| Wijz. schakelafst. temp.wijz. | +-0,02mm/°C |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN cs5.1 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, Montagehinweis beachten |
| Aansluitingstype | M8, 8pol. male |
| Productmateriaal |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Afmeting hoogte | 26.4 |
| Afmeting breedte | 97.59999999999999 |
| Afmeting diepte | 13 |
| Nettogewicht | 58 |
| Brutogewicht | 75 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274601 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077315 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for
swing gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1
part for actuator.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for
sliding gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1
part for actuator.
€64.10
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
€44.24
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
€86.84
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
€38.30
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
€39.55
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
€42.09
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
4 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 5 PSEN ix2F4 code met
max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 48 x
57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to
8 safety sensors (series-connectable), max. 3 PSEN ix2 F8 code with
max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 93 x
57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
€328.38
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€433.88
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
One-way screws, one-way slot, M4x12, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€4.06
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor/next
plug-in connector), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor),
8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal
wiring, to connect PSENcode, to
directly connect PSENslock on the sensor.
€21.05
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor), 8-pin, A-coded
and M8 female connector (X3, sensor)/next plug-in connector), 8-pin, A-
coded, incorrect insertion of the connections electrically excluded byinternal
wiring, to connect PSENcode, to connect
PSENslock on the cable outlet in the cable duct.
€21.05
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR,
0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals,
converter to connect PSEN sensors.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12
female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight,
8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight,
8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe
connections electrically excluded by internal wiring, to
connect PSENcode and PSENslock.
€45.02