Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"542000","name":"PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
Numero dell'articolo: 542000
GTIN: 4046548077315
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli,
supporto per SDD, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza dicommutazione
(attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenuto confezione =
1 interruttore codificato, con attuatore.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli, supporto per SDD, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza dicommutazione (attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | codiert |
| Collegamento in serie idoneo | ja |
| versione dispositivo | Unit |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60 °C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia |
IP66
IP67 |
Distanze di commutazione
| Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,02mm/°C |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN cs5.1 |
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | M8, 8pol. male |
| Materiale prodotto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Altezza | 26.4 |
| Larghezza | 97.59999999999999 |
| Profondità | 13 |
| Peso netto | 58 |
| Peso lordo | 75 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077315 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour
portes battantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1
partie pour actionneur.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour
portes coulissantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1
partie pour actionneur.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
4 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.5 PSEN ix2 F4 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 48 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.3 PSEN ix2 F8 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain,
standard,Profinet, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables
(noncompris
dans la livraison).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x12, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à
8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur/prochain
connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur),
à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage
interne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle
raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à
8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur), à 8 broches,codé A
et connecteur femelle M8 (X3, capteur/prochain connecteur), à 8 broches,codé
A, inversion des raccordements en raison du câblage interne
exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pour leraccordement pour
PSENslock à la sortie du câble.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé
A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, câblage interne 1:1 pour les 8 signaux,
convertisseur pour le raccordement pour capteurs PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8
broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8
broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, inversion des
raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle
raccordement pour PSENcode et PSENslock.