Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"542000","name":"PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit","price":"94.85","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
Numer produktu: 542000
GTIN: 4046548077315
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
obsługa SDD, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania
(aktuator przy oznaczeniu kwadratu): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,opakowanie jednostkowe =
1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem.
Sztuka
Cena
€94.85
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, obsługa SDD, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania (aktuator przy oznaczeniu kwadratu): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kodowanie transpondera | codiert |
| Odpowiednie do łączenia szereg | ja |
| rodzaj jednostki | Unit |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | nein |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | +60 °C |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-30 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy |
IP66
IP67 |
Odległości przełączania
| Zm. odległości rob.temp. | +-0,02mm/°C |
Dane mechaniczne
| Aktuator typu 1 | PSEN cs5.1 |
| Czujnik może być zabudowany | Ja, Montagehinweis beachten |
| Typ połączenia | M8, 8pol. male |
| Materiał produktu |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Wysokość | 26.4 |
| Szerokość | 97.59999999999999 |
| Głębokość | 13 |
| Ciężar netto | 58 |
| Ciężar brutto | 75 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. | 1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077315 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny
do bramek uchylnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznik plus1
na aktuator.
€61.63
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny
do bramek przesuwnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznikplus 1
na aktuator.
€61.63
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Zestaw montażowy do PSENmag i PSENcode. Prowadnica wyrównująca.Opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€42.54
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
€22.77
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€30.53
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€60.19
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€84.31
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A,
długość przewodu: 0,5m
€37.18
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A,
długość przewodu: 1m
€38.40
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego,
możliwość podłączenia do 4 czujników bezpieczeństwa (możliwośćpołączenia szeregowego),
maks. kodowanie 5 PSEN ix2 F4. 16 abonentów, przesyłanie informacjidiagnostycznych, 96 x 48 x
57 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi, IP20.
€60.78
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego,
możliwość podłączenia do 8 czujników bezpieczeństwa (możliwośćpołączenia szeregowego),
maks. kodowanie 3 PSEN ix2 F8. 16 abonentów, przesyłanie informacjidiagnostycznych, 96 x 93 x
57 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi, IP20.
€77.63
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski
przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€322.73
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Profinet, 2 porty RJ45, 6
wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane
zurządzeniem).
€426.42
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x12, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€3.99
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€3.99
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M8
(X1, urządzenie kontrolne),
8-pinowe, kodowanie A na złączu żeńskim M8 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe),
8-pinowe, z kodowaniem A i złączem żeńskim M8 (X3, czujnik),
8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode,
do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.
€20.44
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M8
(X1, urządzenie kontrolne),
8-pinowe, kodowanie A na złączu żeńskim M8 (X2, czujnik), 8-pinowe,kodowanie A
i złączem żeńskim M8 (X3, czujnik)/następne złącze wtykowe), 8-pinowe,kodowanie A ,
podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonanie połączeń, dopodłączenia PSENcode, do podłączenia
PSENslock na wyjściu kabla w kanale kablowym.
€20.44
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów,
konwerter do podłączenia czujników PSEN.
€31.76
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12
(X2,
urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty,
8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty,
8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie
eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock
.
€43.71