Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"9A000005","name":"PRMS spring 35","price":"154.16","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PRMS spring 35
Productnummer: 9A000005
GTIN: 4046548087673
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
Eenheid
Uw prijs
€154.16
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
| Afmeting hoogte | 60 |
| Afmeting breedte | 31.1 |
| Nettogewicht | 87 |
| Brutogewicht | 88 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27380291 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087673 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |